センサお奨め品

sensors
民生機器や自動車,産機などで、様々なモノの様子や周囲の情報を取得する ムラタのセンサ。
その多彩なラインアップから、定番やイチ推しのアイテムをセレクトしました。
データシートのダウンロードをはじめ、関連情報や通販サイトへのリンクも用意しています。
ウェアラブルからファクトリーオートメーション,インフラ設備まで、各種制御機器やモニタリングシステムのSmart化・IoT化にご活用ください。


  センサTop   方式/原理で
探す
 
IoT対応
センサ
 
お奨め品  
生産中止・
中止予定品情報

 

温度

慣性力

 

発熱・過電流

角度

 

赤外線・光

 

超音波

               
  評価ユニット 〉        








センサ,種類,選び方,方式,原理,村田製作所     温度

sensor   NTCサーミスタ SMDタイプ
NCPシリーズ
一般電子機器、車載、ヘルスケア対応:温度検知用
sensor   NTCサーミスタ ストリングタイプ
NXFTシリーズ
一般電子機器,車載,ヘルスケア対応:温度検知,温度調整用
sensor   NTCサーミスタ リードタイプ
NXRTシリーズ
一般電子機器,車載,ヘルスケア対応:温度検知用
  NTCサーミスタ 絶縁パッケージタイプ
FTNシリーズ
一般電子機器,産業,ヘルスケア対応:体温検知用



お問い合わせはこちら 
センサ,種類,選び方,方式,原理,村田製作所     発熱・過電流

sensor   PTCサーミスタ SMDタイプ
PRGシリーズ
一般電子機器,車載,ヘルスケア対応:ショート保護,電流制限用
sensor   PTCサーミスタ SMDタイプ
PRFシリーズ
一般電子機器,車載,ヘルスケア対応:過熱検知用
sensor   PTCサーミスタ マイクロヒーター
FTPシリーズ
一般電子機器,ヘルスケア対応:加熱回路用



お問い合わせはこちら 
センサ,種類,選び方,方式,原理,村田製作所     赤外線・光

sensor   焦電型赤外線センサ
IRA-S210ST01、IML-0685,IML-0688
一般電子機器,セキュリティ対応:侵入検知,人感用



お問い合わせはこちら 
センサ,種類,選び方,方式,原理,村田製作所     超音波

sensor   開放型空中超音波センサ(受信用,送信用)
MA40S4R, MA40S4S 
一般電子機器対応:距離検知,物体検知用



お問い合わせはこちら 
センサ,種類,選び方,方式,原理,村田製作所     慣性力

sensor   ショックセンサ
PKGS-00GXP1-R, PKGS-25SXAP1-R
一般電子機器,産業対応:(民生)衝撃検知,(FA)振動検知用
  加速度センサ 3軸(±2g)
SCA3100-D04
車載,産業,ヘルスケア対応:高精度加速度検知,構造物ヘルスモニタリング用
  加速度センサ 3軸(±6g)
SCA3100-D07
車載,産業,ヘルスケア対応:高精度加速度検知,構造物ヘルスモニタリング用
  加速度センサ 3軸(±1.5g、±3g、±6g選択)
SCA3300-D01
車載,産業,ヘルスケア対応:高精度加速度検知,構造物ヘルスモニタリング用
sensor   ジャイロセンサ 1軸X+3軸加速度センサ(±2g)一体型
SCC1300-D02
車載,産業,ヘルスケア対応:車体横滑り防止,ABS用
sensor   ジャイロセンサ 1軸X+3軸加速度センサ(±6g)一体型
SCC1300-D04
車載,産業,ヘルスケア対応:車体横滑り防止,ABS用
sensor   ジャイロセンサ 1軸X+3軸加速度センサ(±6g)一体型
SCC2130-D08
車載,産業,ヘルスケア対応:車体横滑り防止,ABS,IMU用
sensor   ジャイロセンサ 1軸Z+3軸加速度センサ(±6g)一体型
SCC2230-D08
車載,産業,ヘルスケア対応:車体横滑り防止,ABS,IMU用
sensor   ジャイロセンサ 1軸Z+3軸加速度センサ(±2g)一体型
SCC2230-E02
車載,産業,ヘルスケア対応:車体横滑り防止,ABS,IMU用



お問い合わせはこちら 
センサ,種類,選び方,方式,原理,村田製作所     角度

sensor   ロータリーポジションセンサ 汎用タイプ
SV01シリーズ
一般電子機器対応:位置検出,モード切換えSW用
sensor   ロータリーポジションセンサ 廉価版
SV03シリーズ
一般電子機器対応:位置検出,モード切換えSW用




お問い合わせはこちら 

センサラインナップ一覧 >