開放型空中超音波センサ(送受兼用)SMDタイプ
MA40H1S-R

sensor  

開放型空中超音波センサ(送受兼用) SMDタイプ

MA40H1S-R

距離検知用


 
 
  • 超音波を空中に放射して反射波を検知
  • 小型/軽量、送受兼用
 
 
   Datasheet (602KB)
     
 
   Application Note(754KB)
     
 Technical Information >
     


  ■ 用途
  • 距離検知、物体・人体検知
■ 主な仕様
・ 中心周波数:40kHz
・ 指向性 80° (typ.)
・ 感度:-65dB min. (0dB=1V/Pa)
・ 音圧:95dB min (0dB=20uPa)
・ サイズ:5.2 x 5.2 x 1.15mm
・ 使用温度範囲:-20℃ ~ 60℃
 

開発ツールのご案内

Texas Instruments社から、超音波センサ動作用ICが紹介されています。
ご評価及び実際の動作回路設計にお役立てください。

Texas Instruments社 超音波ICサイトはこちら

sample_cart   評価用サンプルの購入
Attention   お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。

Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。

同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。


開放型超音波センサ Top >