センサ開放型空中超音波センサ(受信用,送信用) MA40S4R, MA40S4S

開放型空中超音波センサ(受信用,送信用)
超音波MA40S4R/S
一般電子機器対応:距離検知,物体検知用

  • 超音波を空中に放射して反射波を検知
  • 小型/軽量で、高音圧/高感度
用途
  • 物体検知、距離検知
主な仕様
  • 中心周波数:40kHz
  • 指向性:80°(typ.)
  • 感度:(MA40S4R)-63dB typ.(0dB=10V/Pa)
  • 音圧:(MA40S4S)120dB typ.(0dB=20μPa)
  • サイズ:Φ9.9x7.1 mm
  • 使用温度範囲:-40℃ ~ 85℃

評価用サンプルの購入

お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。

Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。
同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。