センサジャイロセンサ 1軸Z+3軸加速度センサ(±6g)一体型 SCC2230-D08

ジャイロセンサ 1軸Z+3軸加速度センサ(±6g)一体型
SCC2230-D08
車載,産業,ヘルスケア対応:車体横滑り防止,ABS,IMU用

  • 安定したバイアス特性、低ノイズレベル、高耐振動性
  • 高精度,高信頼性を要求される用途に対応
用途
  • 慣性計測ユニット、機械制御システム、車載機器
主な仕様
  • 電源電圧:3.0V-3.6V
  • 出力方式:SPI
(ジャイロ)
  • 軸:Z
  • 検出範囲:±125°/s
(加速度)
  • 検出範囲:±6g

評価用サンプルの購入

お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。

Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。
同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。