製品の品番または品番の一部を入力してください
MEMS-EVAL-BOARD
インターフェースボード MEMS-EVAL-BOARD
各種MEMSセンサの機能と主要特性を確認いただくための開発ツールです。PCのUSBポートに接続しGUIソフトウェアを用いて操作できます。MEMSセンサを搭載したボード(チップキャリアPCBまたは外部拡張ボード)を接続してご使用ください。
※ センサボードは付属していません。
※ 説明書等は付属しておりません。弊社Webサイトの関連資料を参照してご使用ください。
Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。
Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので 設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。 同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。