センサ心拍監視および先進型盗難監視

心拍監視 (heartbeat detection) とは、非常に感度の高いセンサと洗練されたソフトウエアを用いた全く新しいシステムで、車両がロックされて空車であるべきときに、車内に人が乗車しているかを検知します。用途としては、子供が誤って車内に取り残された場合や隠れている人間の検知などが考えられます。

車両の盗難防止装置やイモビライザー (始動抑止装置) では、車両の動きを検知するために安価な2軸加速度センサが使用されています。高精度の心拍検知センサを組み合わせれば、より信頼性の高い盗難防止装置となります。

関連製品