航空機器用

Avionics

MEMSセンサは高い信頼性と高性能が要求される航空機器にも採用されています。ラジコン等の無人航空機 (UAV) やヘリコプターからジェット旅客機に至るまで、姿勢指示器、自動操縦装置、姿勢方位基準装置 (AHRS) 等の機器に搭載されています。

弊社の卓越した加速度センサおよびジャイロセンサは航空機器に搭載されるセンサとして、精度、安定性、信頼性のいずれにおいても最高の性能を発揮することが実証されています。さらに当社ではお客様のご要求に応じた特殊仕様のオーダーメイドセンサも製造しております。



SubTitleIcon6  航空機器に対してセンサがもたらすメリット

  • ハイパフォーマンス
  • 高精度
  • 高安定性


SubTitleIcon6  センサ搭載例
  • 姿勢指示器
  • 自動操縦装置
  • 姿勢方位基準装置 (AHRS)


SubTitleIcon6  関連製品: