コンシューマーエレクトロニクス

コンシューマーエレクトロニクス

SubTitleIcon6  コンシューマーエレクトロニクス 携帯電子機器向け低電力センシング

消費電力が小さく、かつ高精度という特性を有しているため、電池で駆動するコンシューマーエレクトロニクス分野への利用に最適です。MFIの加速度センサはスポーツ分野にも適しており、タイム計測や走行距離計測に応用されています。


SubTitleIcon6  モーション検知とユーザインタフェースのコントロール

携帯用電子機器の移動距離は加速度センサで計測することができます。この機能を利用して、3次元マウスやゲームコントローラのような電子機器のユーザインタフェースやポインティングデバイスに応用することができます。


SubTitleIcon6  ウォーキングやランニングのスピード、距離の計測

3軸加速度センサを使うと、ウォーキングやランニングのスピードと距離を正確に測定することができます。ジョギングを趣味とする人やプロのマラソンランナーにも有益な情報をもたらします。


SubTitleIcon6  運動量とカロリー消費計測

加速度センサで移動距離を計測すれば、人の運動量やカロリー消費量を算出することができます。これらの情報は運動を継続するモチベーションの源となります。