ジャイロセンサ

産業機器用ならびにコンシューマー用それぞれの用途に最適のジャイロセンサを開発・製造しています。いずれの製品も3D MEMS技術と高度な集積回路技術によって作られた高性能ジャイロセンサです。

産業機器用ジャイロセンサはこれまで高額なモジュール製品でしか得られなかった性能をリーズナブルな価格でご提供する製品です。あらゆる分野の製品に、極めて低コストでジャイロセンサの搭載が可能となります。センシングエレメントおよび計測回路は予め成形されたデュアルインラインパッケージ (DIL) にアセンブルされ、シリコンジェルで保護されたうえで、ステンレスでパッケージングされています。この製品はoHS準拠製品であり、鉛フリーリフローはんだ工程にも最適です。

Gyro Sensors

慣性力センサ

製品検索

製品ラインアップ

  • SCHA600 Series

    軸:Accel:3 Gyro:3
    検出範囲:±6g,±125dps or ±300dps
    帯域幅:
    13,20,46 or 300Hz
    出力:SPI

  • SCC3000 Series

    軸:Accel:3 Gyro:1(XorZ)or2(XZ)
    検出範囲:±6g,±15g,±300dps
    帯域幅:
    13,20,46,200,300Hz
    出力:SPI

  • SCC2000 Series

    軸:Accel:3 Gyro:1(XorZ)
    検出範囲:±2g,±125dps or 6g,±125dps
    帯域幅:
    Accel:10/60Hz,
    Gyro:10/60Hz
    出力:SPI

  • SCC1300 Series

    軸:Accel:3 Gyro:1(X)
    検出範囲:±2g,±100dps or 6g,±300dps
    帯域幅:
    Accel:30~55Hz,
    Gyro:50Hz
    出力:SPI

PDFカタログ

MEMSセンサに関するPDFカタログは以下になります。

MEMSセンサ

MEMSセンサ (PDF: 0.4 MB)

CAT NO.
s47-5
UPDATE
2021/05/13

MEMS技術の基礎知識

MEMS技術の基礎知識
高精度、高信頼性を実現するMEMS技術の構造、原理、特長をまとめました。

MEMS技術の基礎知識

製品ニュース