傾斜センサ

傾斜センサは、高精度水平器および傾斜角度計測器に最適なセンサです。手頃な価格で高性能・高信頼性なセンサを提供いたします。SCL3300は超高精度な3軸傾斜角計測が可能です。直接傾斜角を出力でき、さまざまな用途に最適です。

MEMS内部のダンピング効果により、過酷な振動環境においても、高い信頼性と高精度な計測結果を得ることができます。高耐衝撃性により、移動機械、車両、航空機、建設機械内での加速度計測が支障なく実施できます。

慣性力センサ

  • MEMS application guide

製品検索

動画ライブラリ

動画ライブラリ
検出原理や製品の特徴、デモの様子を動画でご覧いただけます。

MEMS技術の基礎知識

MEMS技術の基礎知識
高精度、高信頼性を実現するMEMS技術の構造、原理、特長をまとめました。

MEMS技術の基礎知識

製品ニュース