BCGMCU

  • 性能を向上したBCGソリューション第2世代
  • 病院や施設、家庭でベッドに寝ている人の状態検知やモニタリングに新しい可能性を開きます。
  • ベッドに寝ている人に、電極やケーブルを装着することなく脈拍、呼吸数、呼吸の時間などの生体信号が取得でき、これらのデータをお客様のシステムでまとめることによって、ベッドの離床検知や睡眠状態の分析なども可能です。

BCGMCU
  • 事前プログラムされたマイクロコントローラーBCGMCU-D01とSCL3300-D01
    傾斜センサで構成されるコンポーネントレベルのソリューション
  • 医療機器や機器メーカ向け製品

ワイヤレスベッドセンサ > 製品ラインアップ一覧

傾斜センサ > 製品ラインアップ一覧

Murata Icon X シリーズラインアップ

型号 供給電圧 (V) * 消費電流 (mA) ** 出力データレート (ODR) (Hz) パルス検出レート (bpm)
BCGMCU-D01 3.3 < 6.7 1 40-120

* 詳細はEFM32PG1B100F256GM32とSCL3300-D01のデータシートを確認
** BCGのアルゴリズムを計算するとき


注文コード 説明 数量 梱包
BCGMCU-D01-004 BCGMCU sample 4 pcs バルク
BCGMCU-D01-1 BCGMCU on T&R 100 pcs T&R
BCGMCU-D01-10 BCGMCU on T&R 1000 pcs T&R
BCGMCU-D01-PCB Reference design PCB and development tool 1 pc バルク

Murata Icon X 資料(旧製品、Flyer)

Murata Icon X ソフトウェア

ファームウェアのアップグレード例については、FWアップグレード仕様を参照