センサMEMS評価ユニット

Development Tools

弊社では、センサの評価が可能なデモキットを提供しています。

たとえば、

  • 部品を評価するためのデータロガーとして、デモキットを使用できます。
  • デザインイン段階で部品の機能を検証できます。
  • 製品特徴や機能のデモを行うことができます。

ムラタのMEMS評価ユニット

ムラタのMEMS評価ユニットは、MEMSセンサの機能と主要特性をご確認いただけるユニットです。評価ボードをPCのUSBポートに接続し、GUI (グラフィックユーザーインターフェース) ソフトウェアから操作します。

ムラタのMEMS評価ボードは各種MEMSセンサに対応しており、チップキャリアPCBまたは外部拡張ボードを使って、MEMSセンサを評価ボードに接続します。

MEMS Eval Board with SCC1300 Sensor Board

デジタル加速度センサとジャイロスコープの評価ユニットは、チップキャリアPCBユニットとしてご用意しています。評価ボードのハードウェアは、PCのUSBポート、もしくはオプションで7~15Vの外部DC電源から給電されます。

評価ボードでは、以下のことを簡単に実現できます。

  • Windows/Linux対応のJavaベースGUI
  • グラフ形式のセンサ出力表示
  • タイムスタンプ付きデータログ取得
  • データレートと平均値の計算設定オプション
  • PCのUSBポートまたはオプションの7~15V外部DC電源からの給電

注文情報

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
インターフェースボード 注文コード 説明

MEMS評価ボード
MEMS-EVAL-BOARD

MEMS-EVAL-BOARD インターフェースボード
(センサボード非搭載)
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
センサボード 注文コード
*シリーズ詳細へリンク
説明

デジタル加速度
センサボード
SCA3100 SERIES PCB

Digital Accelerometer SCA8xx/21xx/31xx Sensor Board
SCA830-D07-PCB デジタル傾斜センサ、±90°
SCA830-D06-PCB 1軸加速度センサ、±2g
SCA2100-D02-PCB 2軸加速度センサ、±2g
SCA3100-D04-PCB 3軸加速度センサ、±2g
SCA3100-D07-PCB 3軸加速度センサ、±6g

デジタル加速度 / 傾斜
センサボード
SCA3300 SERIES PCB
SCL3300 SERIES PCB

SCA3300-D01-PCB 3軸加速度センサ、±1.5g、3g、6g
SCL3300-D01-PCB 3軸加速度センサ、±2.4g

ジャイロ・加速度コンボ
センサボード
SCC1300 SERIES PCB

sensor
SCC1300-D02-PWB X軸ジャイロ + 3軸加速度センサ、±2g
SCC1300-D04-PWB X軸ジャイロ + 3軸加速度センサ、±6g

ジャイロ・加速度コンボ
センサボード
SCC2000 SERIES PCB

SCC1300 Sensor Board
SCC2230-E02-PCB Z軸ジャイロ + 3軸加速度センサ、±2g
SCC2130-D08-PCB X軸ジャイロ + 3軸加速度センサ、±6g

6DoF ジャイロ・加速度コンボ
センサボード
SCHA63T SERIES PCB

SCHA63T-K03-PCB 3軸ジャイロ + 3軸加速度、±6g

6DoF ジャイロ・加速度コンボ
センサボード
SCH16T SERIES PCB

SCH16T-K01-PCB 3軸ジャイロ + 3軸加速度、±8g
ご注文について
MEMS評価ユニットには、インターフェースボードと製品専用のセンサボードが必要です。
インターフェースボードはすべてのセンサボードで使用できます。