傾斜センサ SCA103Tシリーズ

高性能アナログ差分型1軸傾斜センサ
寸法: 11.31×15.58×5.08mm (幅×長さ×高さ)
ノイズ密度: 7 µg/√Hz
分解能: -0.001° (帯域幅10Hz、アナログ出力)
オフセット温度依存性: (-25~85°C) ±0.002 °/°C
RoHS準拠

特長:
堅牢な設計
高性能

用途:
プラットフォームのレベリングと安定化
回転式レーザーレベル
水準器

Murata Icon X シリーズラインアップ

Murata Icon X 関連情報


Flyer

[動画] 構造物ヘルスモニタリング アプリケーション説明
Flyerに記載している検出原理や製品の特徴を動画で説明しています。