傾斜センサ傾斜センサ SCA830シリーズ

  • MEMS application guide

デジタル1軸傾斜センサ

  • 寸法: 7.0×3.3×8.6mm (幅×高さ×長さ)
  • 高度な自己診断機能
  • AEC-Q100適合
  • RoHS準拠のデュアルフラットリード (DFL) プラスチックパッケージ、鉛フリーはんだ処理、SMD実装対応

特長

  • 優れた精度
  • 安定性
  • 広い温度範囲、湿度、振動での極めて安定した出力

用途

  • 傾斜計測

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Part Number No.of axis Range Supply voltage (V) Temperature range(°C) Sensitivity(LSB/g) Signal bandwidth(Hz) Output type
SCA830-D07 1 ±90°,±1g 3.3 -40...+125 32,000 6.25 Digital/SPI