センサ産業機器用

Instruments

高精度、高性能が求められる産業機器への応用

高い信頼性と高性能が求められる産業機器に幅広く搭載されています。なかでも航空機には、自動車用で発展した技術が広く採用されています。例えば航空計器やフライトシミュレータには傾斜センサが利用されています。

弊社のセンサはナビゲーション装置の距離計測、位置計測にも用いられています。また低周波振動を検知するセンサは、地震を予知する地震観測機器に使用されています。最近では電動工具や高級工具にまで用途が広がっております。

センサテクノロジーは、スタンドアロンで使用する計測機器のみならず、様々な機械や車両の機能と安全性向上に寄与するアプリケーションに応用され続けています。

  • 電子レベルおよび回転レーザー (ともに測量用器具) 向け傾斜計測
  • ひずみ計および測高計向け傾斜計測
  • 電子天秤の傾斜補正用の傾斜計測
  • 航空計器の姿勢指示器
  • タンクレベル計測
  • ホイールアライメントシステム用傾斜計測
  • MEMS慣性計測ユニット (IMU: inertial measurement units、慣性測定装置とも呼称) 用ならびに誘導システムおよびナビゲーションシステム用の角速度計測
  • 動的環境における傾斜計測

センサ搭載例

  • 電子レベルおよび回転レーザー向け傾斜計測
  • ひずみ計および測高計向け傾斜計測
  • 電子天秤の傾斜補正用傾斜計測
  • 航空計器の姿勢指示器
  • ホイールアライメントシステム用傾斜計測
  • MEMS慣性測定ユニット (IMU) 用角速度・加速度計測