製品の品番または品番の一部を入力してください
傾斜センサは、高精度水平器および傾斜角度計測器に最適なセンサです。手頃な価格で高性能・高信頼性なセンサを提供いたします。SCL3300は超高精度な3軸傾斜角計測が可能です。直接傾斜角を出力でき、さまざまな用途に最適です。
MEMS内部のダンピング効果により、過酷な振動環境においても、高い信頼性と高精度な計測結果を得ることができます。高耐衝撃性により、移動機械、車両、航空機、建設機械内での加速度計測が支障なく実施できます。
慣性力センサ
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
動画ライブラリ 検出原理や製品の特徴、デモの様子を動画でご覧いただけます。
MEMS技術の基礎知識 高精度、高信頼性を実現するMEMS技術の構造、原理、特長をまとめました。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
作業者が体調不良、事故などにより、転倒し、一定時間横たわった状態となっていれば、アラート発報を行うことが可能です。