センサジャイロセンサ 1軸X+3軸加速度センサ(±6g)一体型 SCC1300-D04

ジャイロセンサ 1軸X+3軸加速度センサ(±6g)一体型
SCC1300-D04
車載,産業,ヘルスケア対応:車体横滑り防止,ABS用

  • 一体型のデジタルコンポーネント
  • 優れた耐衝撃性と耐振動性
  • 長時間、広い温度範囲での安定したバイアス特性
用途
  • 自動車,計測機器,航空機器,大型車両
主な仕様
  • 出力方式:SPI
  • (ジャイロ)
    • 軸:XorY
    • 検出範囲:300°/s
    • 電源電圧:5.0V
  • (加速度)
    • 検出範囲:±6g
    • 電源電圧:3.3V

評価用サンプルの購入

お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。

Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。
同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。