ロータリポジションセンサ
特長
特長
ロータリーポジションセンサの基礎知識
仕様
外観図
- 特長 -
抵抗体材料・接点形状の工夫により、高寿命を保証します。
高温鉛フリーはんだに対応する高耐熱仕様です。
検知する対象との接続に便利な貫通軸ロータを採用しています。
超薄型 (2.1mm) です。
RoHS対応品です。
お問い合わせ
フォーム
お問い合わせはこちら
設計支援ツール
SimSurfing
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
詳細を見る
Murata Software
国内代理店
製品新着情報
製品新着情報
2020/12/18
解析シミュレーションソフトFemtetのバージョンアップについて
2020/12/02
世界初175℃の高温に対応した自動車向けチップフェライトビーズを商品化
2020/11/17
オンラインコミュニケーションを可視化する「NAONAオンラインバージョン(β版)」のトライアル提供を開始
すべて見る