ロータリポジションセンサ
廉価版タイプ(SV03シリーズ)
民生用のみ。車載対応不可
廉価版タイプ(SV03シリーズ)
民生用のみ。車載対応不可
外形12mmの小型ポジションセンサで、使用温度範囲は-40℃から+125℃、又、回転寿命は30万サイクルまで対応できます。
お奨め品を選ぶ >
シリーズラインアップ
より詳しい検索はこちら
お問い合わせ
フォーム
お問い合わせはこちら
設計支援ツール
SimSurfing
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
詳細を見る
関連FAQ
すべて見る
Murata Software
国内代理店
製品新着情報
製品新着情報
2021/02/09
産業機器向けシングルパッケージ6軸3D MEMS慣性力センサを開発
~作業現場用車両の自動運転化に貢献~
2020/12/18
解析シミュレーションソフトFemtetのバージョンアップについて
2020/12/02
世界初175℃の高温に対応した自動車向けチップフェライトビーズを商品化
すべて見る