ニュース
採用情報
CSRへの取り組み
電子公告
お問い合わせ
日本語
Americas - English
EMEA - English
Southeast and South Asia - English
Global - English
中文
한국어
日本語
ホーム
品番、商品名などを入力してください
製品情報
製品新着情報
ソリューション
コンデンサ(キャパシタ)
インダクタ (コイル)
ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ/ESD保護デバイス
抵抗器
サーミスタ (温度センサ)
センサ
タイミングデバイス(MEMS振動子/水晶振動子/セラミック発振子/水晶発振器)
水晶応用製品
発音部品(ブザー)
電源関連製品
バッテリ
マイクロメカトロ
RFID製品
マッチングデバイス
バラン
カプラ
フィルタ
フェイズシフタ
RFスイッチ
フロントエンドモジュール
SAWコンポーネント
コネクタ
アンテナ
通信モジュール
ワイヤレス接続プラットフォーム
イオナイザモジュール/オゾナイザモジュール
デジタルパネルメータ
アプリケーションガイド
AI スピーカー & ヒアラブル
スマートホーム
医療・ヘルスケア
自動車
モバイルコミュニケーション
ネットワーク
ライティング
データセンタ
産業機器
セキュリティ&セーフティ
家電
パソコン
事務機
AV機器
設計支援ツール
設計支援ソフトウェア SimSurfing
SimSurfingを使う
SimSurfingの使い方動画
設計支援データ
設計支援ソフトウェア ダウンロード版
Sパラメータ
積層セラミックコンデンサ - Sパラメータ
リード付きセラミックコンデンサ - Sパラメータ
インダクタ (コイル) - Sパラメータ
フェライトビーズ - Sパラメータ
SPICEモデル
積層セラミックコンデンサ - SPICEモデル
リード付きセラミックコンデンサ - SPICEモデル
インダクタ (コイル) - SPICEモデル
フェライトビーズ - SPICEモデル
CADデータ
積層セラミックコンデンサ - 3D CADデータ
インダクタ(コイル) - 3D CADデータ
積層セラミックコンデンサ - フットプリントデータ
CAEデータ
マジックストラップ - 3D CAEデータ(Femtet®向け)
高周波インダクタ - 3D CAEデータ(Femtet®向け)
高周波インダクタ - 3D CAEデータ(ANSYS® HFSS向け)
LSI-Package-Board相互設計用 C-Format
積層セラミックコンデンサ - LPB C-Format
インダクタ(コイル)- LPB C-Format
EDAライブラリ
Keysight PathWave Advanced Design System - ライブラリ
Keysight PathWave RF Synthesis(Genesys) - ライブラリ
Cadence® AWR Design Environment (Microwave Office) - ライブラリ
ANSYSⓇ Electronics Desktop Circuit シミュレータ - ライブラリ
Fujitsu SignalAdviser®-SI - ライブラリ
Cadence® OrCAD Capture/PSpice - ライブラリ
Cadence® Spectre - ライブラリ
Synopsys HSPICE® - ライブラリ
Analog Devices LTspice® - ライブラリ
SIMetrix Technologies SIMetrix/SIMPLIS® - ライブラリ
図研 CR-5000 Lightning - ライブラリ
図研 CR-5000 Lightning - HDMI Reference Kit (コモンモードチョークコイル)
設計支援ツール・対応製品一覧
サポート
技術記事サイト
共創パートナー募集
主要拠点情報
FAQ
製品情報FAQ
ライブラリ
PDFカタログ
セレクションガイド
ビデオライブラリ
Reference Design(リファレンスデザイン)
Nordic Semiconductor
Dialog Semiconductor
Qualcomm
当社製品の化学物質規制対応
欧州RoHSへの対応
欧州REACHへの対応
カリフォルニアProposition 65への対応
在庫検索
安全保障輸出管理と該非判定結果
ムラタ製品の模倣品に対するご注意
ラジコンヘリコプターに関するご注意
ムラタについて
企業情報
トップメッセージ
理念
価値創造プロセス
長期ビジョン[Vision2025]と中期経営計画[中期構想2021]
会社概要
拠点一覧
事業
会社紹介映像
沿革
ムラタのロボット
ムラタセイサク君®
ムラタセイコちゃん®
村田製作所チアリーディング部
ニュースルーム
コーポレートニュース
投稿記事
技術広報誌metamorphosis
ムラタブログ
技術
材料技術
前工程技術
商品設計技術
後工程技術
分析・評価技術
製品ができるまで
ふしぎな石ころ
調達活動
取引手続のフローチャート
調達方針
仕入先様に求める基本姿勢
CSRへの取り組み
環境とムラタ
ESGデータ集
トップメッセージ
社会とムラタ
ガバナンス
ムラタグループの従業員及び退職者の皆様へ
公益財団法人 村田学術振興財団
投資家情報
IRカレンダー
IRライブラリ
財務・業績情報 (過去5年)
個人投資家の皆様へ
株主総会
株式情報
株式事務手続き
ディスクロージャー・ポリシー
電子公告
my Murata
ホーム
製品情報
センサ
ロータリポジションセンサ
高寿命タイプ(SV04シリーズ)
民生用のみ。車載対応不可
高寿命タイプ(SV04シリーズ)
民生用のみ。車載対応不可
外形12mmの小型ポジションセンサで、使用温度範囲は-40℃~125℃、又、回転寿命は200万サイクルまで対応できます。
シリーズラインアップ
より詳しい検索はこちら
お問い合わせ
フォーム
お問い合わせはこちら
設計支援ツール
SimSurfing
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
詳細を見る
関連FAQ
すべて見る
Murata Software
国内代理店
製品新着情報
製品新着情報
2021/02/09
産業機器向けシングルパッケージ6軸3D MEMS慣性力センサを開発
~作業現場用車両の自動運転化に貢献~
2020/12/18
解析シミュレーションソフトFemtetのバージョンアップについて
2020/12/02
世界初175℃の高温に対応した自動車向けチップフェライトビーズを商品化
すべて見る