サーミスタ(温度センサ)サーミスタとは?

サーミスタってなんなんだろう??
サーミスタは、温度の変化により、抵抗値が変化する電子部品です。

“温度に敏感な抵抗体”

Thermally Sensitive Resistor を略した造語です。

Thermistor (サーミスタ)

村田製作所では、2種類のサーミスタを商品化しています。

2種類のサーミスタ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
種類 PTCサーミスタ
Positive Temperature Coefficient
(正の温度係数)
NTCサーミスタ
Negative Temperature Coefficient
(負の温度係数)
基本機能 室温付近ではほぼ平坦な抵抗温度特性を有していますが、ある 一定の温度(キュリー点)を超えると対数的に抵抗値が上昇します。
1961年に村田が世界で一番最初に商品化しました。
低温から高温まで対数的に抵抗値が減少します。全温度域で比較的精度の良い抵抗偏差を有します。一般的にサーミスタと言えばNTCサーミスタを示します。
抵抗温度特性