TMRセンサ CT100シリーズ

製品説明

CT100は、Crocus Technology社が特許取得済みMLU™技術をベースに開発した、フルブリッジ構成の1Dリニアセンサです。 CT100の磁界範囲の合計は-50mTから+50mTです。-20mT~+20mTの範囲で±0.5%のリニアリティエラーを実現する一方、抜群の温度安定性を提供します。動作電圧は1.0Vから5.5Vまでの幅広い範囲をサポートしています。

CT100は、6リードSOT23パッケージ、および6リードDFNパッケージでご利用いただけます。6リードDFNパッケージは1.50×1.50×0.45mmの超薄型・小型サイズで、省スペースが強く求められる用途に適しています。

特長

動作磁界:±50mT

温度に対し安定した磁気性能

リニアリティエラー:-20mTから+20mTまで±0.5%

差動出力

供給電圧:1.0V~5.5V

動作温度範囲:-40℃~+125℃

パッケージオプション:6リードSOT23
     6リードDFN、1.50×1.50×0.45mm


用途

  • リニア測定
  • 近接センシング
  • 電流センシング

Murata Icon X 関連情報