以下の用途についてお問い合わせを頂くことがあります、弊社製品では対応できない用途もございます。下記をご確認ください。
弊社製品は空気中にて超音波を伝搬させております。液体や固体では使用できません。
自動ドア用途では屋内で広域での検知では使用可能ですが、対象者以外に反応してドアが開閉してしまうことが多いので、現在の主流は光学式センサかタッチセンサとなっております。 自動手洗い器も近距離検知用途/また防滴タイプが必要なことから超音波では対応できません。光学式が主流です。
屋外使用のため、防滴型が必要ですが、弊社防滴型は車載用途限定のため、ご使用いただけません。
使用環境や耐久性能などにより使用できない可能性があります。弊社営業にお問い合わせください。
防滴型でなおかつ送信/受信専用タイプが必要となります。弊社防滴型は車載用途限定なおかつ送受兼用タイプのため、ご使用いただけません。