製品の品番または品番の一部を入力してください
超音波センサの各技術資料をご覧いただけます。ダウンロードボタンをクリックすると、ファイルを閲覧/ダウンロードができます。※Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがあります。
MA40S4R, MA40S4S 一般電子機器対応:距離検知,物体検知用
全10頁・PDF MA40S4R, MA40S4Sのデータシートです。 特徴や仕様・測定方向についてご覧いただけます。
全13頁・PDF MA40S4R, MA40S4Sのアプリケーションノートです。使用法・測定の詳細・周波数特性などをご覧いただけます。
Texas Instruments社から、超音波センサ動作用ICが紹介されています。ご評価及び実際の動作回路設計にお役立てください。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。