発音部品(ブザー)医療・ヘルスケア向け 圧電サウンダ

医療・ヘルスケア向け ブロック図

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策製品(非接触体温計、パルスオキシメーター、トラッカー、検査キット/分析器、呼吸器、アルコール・ハンドソープ用ディスペンサー)や、家庭用ヘルスケア製品(インシュリンペン、吸入器、血糖値計、血圧計、体重計、活動量計)などの用途に最適です。
「水晶振動子」は各種機器のマイコン、無線通信用ICに、「圧電サウンダ」は確認音に使用されています。
今回は「圧電サウンダ」についてご紹介します。

  • 水晶振動子
  • セラミック発振子(セラロック)

医療・ヘルスケア製品に求められること

ムラタが貢献できること

医療・ヘルスケア向けムラタ製品のご紹介・ サンプルお申込み

品番をクリックすると、詳細なスペックや特性データ、包装情報などをご覧いただけます。
無償サンプルのリクエストや、該当品番の代理店・商社在庫検索も出来ます。

音比較(聴き比べ)

品番/入力信号(周波数)別に、実際の鳴動音を再生することができます。

PKLCS1212E2000-R1
PKLCS1212E2400-R1
PKLCS1212E4001-R1
PKMCS0909E4000-R1