圧電サウンダ / ブザー動画・音声視聴比較

下表の製品写真をクリックすると各品番の再生ページが開き、鳴動音を動画や音声で聴き比べることができます。

  • 音量設定にご注意ください。
  • お使いの再生デバイスにより、実際の音質とは異なる場合があります。

SMDタイプ推奨

ヘルスケア、家電、OA機器、セキュリティー機器、自動車用の操作確認音と警告音に最適です。
高密度実装に対応するSMDタイプのサウンダを、ムラタ独自の音響設計と構造設計技術、そして高性能セラミックの採用により、商品化しました。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 外観 サイズ 周波数 音圧レベル 質量
PKMCS0909E4000-R1 9.0×9.0×1.9 mm 4.0kHz 72dB(typ.) 170mg
PKLCS1212E2000-R1 /
PKLCS1212E20A0-R1
(車載用)
12.0×12.0×3.0 mm 2.0kHz 76dB(typ.) 350mg
PKLCS1212E4001-R1 /
PKLCS1212E40A1-R1
(車載用)
12.0×12.0×3.0 mm 4.0kHz 84dB(typ.) 360mg
PKLCS1212E2400-R1 /
PKLCS1212E24A0-R1
(車載用)
12.0×12.0×3.0 mm 2.4kHz 80dB(typ.) 360mg
PKMCS1818E20A0-R1
(車載用)
18.0×18.0×8.0 mm 2.0kHz 100dB(typ.) 950mg

ピンタイプ

エアコン、洗濯機、冷蔵庫などの家電製品の操作確認音や、警告音に最適な商品です。
鳴動周波数は2kHz、4kHzのバリエーションがあります。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 外観 サイズ 周波数 音圧レベル 質量
PKM13EPYH4002-B0 φ12.6×6.9 mm 4.0kHz 78dB(typ.) 692.8mg
PKM13EPYH4000-A0 φ12.6×6.9 mm 4.0kHz 78dB(typ.) 799mg
PKHPS0013E4000-A2 φ12.6×9.4 mm 4.0kHz 83dB(typ.) 868.9mg
PKM17EPPH4001-B0 φ17.0×8.2 mm 4.0kHz 79dB(typ.) 1642mg
PKM17EPP-2002-B0 φ17.0×9.8 mm 2.0kHz 79dB(typ.) 1549mg
PKM22EPPH4001-B0 φ22.0×8.2 mm 4.0kHz 87dB(typ.) 2864mg
PKM22EPPH4005-B0 φ22.0×8.2 mm 4.0kHz 86dB(typ.) 2867mg
PKM22EPPH2001-B0 φ22.0×12.0 mm 2.0kHz 79dB(typ.) 3005mg
PKM22EPPH4007-B0 φ22.0×12.0 mm 4.0kHz 92dB(typ.) 3310mg

比較図

音比較表