製品の品番または品番の一部を入力してください
PKLCS1212E2400-R1を周波数2.4kHzで駆動した評価キットの鳴動音を動画で試聴いただけます。
実際の使用を想定した音声を再現した評価キットの鳴動音を動画で試聴いただけます。
PKLCS1212E2000-R1とPKLCS1212E2400-R1とPKLCS1212E4001-R1を2.0kHz/2.4kHz/4.0kHzで駆動した評価キットの鳴動音を動画で比較試聴いただけます。
入力信号(周波数)別に、▶をクリックすると実際の鳴動音を5秒間再生することができます。 [音圧測定条件:±1.5Vo-p、方形波、10cm]
圧電サウンダ / ブザー