圧電サウンダ / ブザーPKM22EPPH2001-B0

PKM22EPPH2001-B0

品番 PKM22EPPH2001-B0
外観
PKM22EPPH2001-B0
特徴 サイズ:φ22.0×12.0 mm
周波数:2.0kHz
音圧レベル:79dB(typ.)
製品詳細
  • 動画・音比較はInternet Explorer 以外のブラウザでご確認頂くことを推奨しております。

音比較(聴き比べ)

入力信号(周波数)別に、▶をクリックすると実際の鳴動音を5秒間再生することができます。
[音圧測定条件:±1.5Vo-p、方形波、10cm]

1kHz(67dB)
2kHz(79dB)推奨
4kHz(58dB)
  • 音量設定にご注意ください。
  • お使いの再生デバイスにより、実際の音質とは異なる場合があります。