製品の品番または品番の一部を入力してください
当製品を手作業でプリント基板に挿入する際は、端子が基板の穴に確実に入るように気をつけてください。
端子の固定部が破損し、端子が製品内部に押し込まれ、導通不良(オープン)により発音しない可能性があります。
端子をプリント基板の穴へ挿入する時、端子が穴に入っていない状態でプリント基板に押し当てると、端子を製品内部方向に押す力が働きます。それにより、端子に製品内部方向への過大な力が加わると、端子の固定部が破損し、端子が製品内部に押し込まれてしまいます。 押し込まれた時、端子が圧電振動板の2つの電極に接触するとショート不良による不具合が発生します。
端子が製品内部に押し込まれた状態
ムラタのお客様限定ポータルサイト