製品の品番または品番の一部を入力してください
エアーブローにて異物を除去する際は、圧電サウンダ周辺を避けて吹き付けてください。
圧電振動板の変形や圧電セラミックのクラック、シリコーン破れの発生により、音圧が低下する、もしくは鳴動しなくなる可能性があります。
SMD(表面実装型)圧電サウンダ内部は、圧電振動板とシリコーン接着剤によって気室に分割されています。この気室は外部と製品の天面や側面などに設けられた放音孔、開放孔により接続されています。
この構造により、圧電サウンダ内に圧縮エアーが吹き込むと、圧電振動板やフタにエアー圧が加わり、以下の不具合が発生する可能性があります。
ケースとフタが引き剥がれる
振動板を保持するシリコーンが破壊
シリコーンが破れ、振動板が傾いている。
ムラタのお客様限定ポータルサイト