圧電サウンダ / ブザーピンタイプ 圧電サウンダ

エアコン、洗濯機、冷蔵庫などの家電製品の操作確認音や、警告音に最適な商品です。
鳴動周波数は2kHz、4kHzのバリエーションがあります。

SMD圧電サウンダはこちら

PKM and Other Series

テーピング品

バラ品

品番の読み方(PKHPSシリーズを除く)

PKM 13 EPYH 4000P -A0
1    2   3   4   5

  1. シリーズ名
  2. 外形主要寸法
    • mmを単位とし、2数字で表します。
    • (例:Φ12.6 → 13)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
  5. 包装仕様