ムラタのSMD圧電サウンダ、好評です。

新規設計される機器の発音部品として選ばれているのは“SMD(表面実装型)サウンダ”です。
既存の製品においても、ピンタイプや電磁サウンダからSMDサウンダへ置き換えるお客様が増えています。

その理由とは・・・

Murata Icon X ムラタのSMDサウンダが選ばれる6つの理由

詳細は下記アイテムをクリックしてください。
厚み:約70%スリムに。※当社比
小型のヘルスケア、ウェアラブル機器などに最適。
バッテリー長持ち


SMD圧電サウンダとして業界最大レベルを実現 ※当社調べ

マウントするだけ!
複雑な振動板/筺体設計が不要。
熱負荷による音圧低下が少なく、安心してお使いいただけます。
ムラタが培った設計・製造技術により、車載アプリケーションにも長年採用いただいています。

Murata Icon X ムラタのSMDサウンダを試してみる!

代理店・商社在庫検索

ムラタは無償サンプルを提供しています。
my Murata(登録サイト)もしくは問い合わせフォームからご要求いただけます。
5pcs 無償サンプル 無償サンプルの相談・問い合わせ
PKMCS1818E20A1-R1は新商品のため、問い合わせフォームよりご要求ください。

Murata Icon X “6つの理由”の詳細

小型・薄型

SMDとピンタイプのサイズ比較 (単位: mm)
SMD
ピンタイプ
PKMCS0909E4000-R1
PKLCS1212E4001-R1
PKM13EPYH4002-B0
PKM22EPPH4007-B0



その他品番のサイズはこちらからご覧ください。

低消費電流

ムラタのSMDサウンダ
一般的な電磁ブザー
(10×10mm相当サイズ)
PKMCS0909E4000-R1
PKLCS1212E4001-R1
0.3 mA
0.5 mA
 20 mA
※入力信号: ±1.5Vo-p, 4kHz, 矩形波
その他品番の消費電流値はこちらからご覧ください。

高音圧(大音量)

PKMCS1818E20A0-R1は、100dB(Typ)を実現しています。
※@2kHz、+12Vo-p方形波、10cm
  • 同じ2kHz品のピンタイプとの比較データは、下のグラフをご覧ください。
    ※ クリックで拡大
  • その他品番の音圧はこちらからご覧ください。
  • 各品番の聴き比べはこちらからお試しください。

簡単アッセンブル

  • 複雑な振動板/筺体設計が要りません。
    ムラタのSMDサウンダは最適な音響設計で完成しています。
  • 実装工程では、サウンダをSMD化することでフルSMDにすると、フロー工程(SMD部品の接着含む)を不要にできます。

リフロー前後の特性変動小

熱負荷の影響を心配せず、お使いいただけます。具体的なデータはこちらをご覧ください。
※ クリックで拡大

自動車用

厳しい信頼性条件(例.AEC-Q200相当)を保証しています。詳しい試験条件・結果はこちらからご参照ください。

<採用例>
  • ETC・電動スライドドア・ドライブレコーダー・RKEアンサーバック
  • クラスター(シートベルト装着、ライト消灯、リバースレンジ、パーキングアシスト、走行レーンキープ、各種アラーム・キータッチ音)