デモンストレーション動画

温度検知用 サーモストリングタイプ
 

小型・高性能サーミスタにより、高感度、高精度に温度検知が可能!
 


絶縁パッケージ温度センサ FTNシリーズによる筐体温度検知
絶縁パッケージ温度センサ FTNシリーズによる筐体温度検知~人感センサ・入力デバイスへの応用~をご紹介します。
FPCはお客様でご用意下さい。
絶縁パッケージ温度センサ FTNシリーズ
絶縁パッケージ温度センサ(FTNシリーズ)とサーモストリング(NXFシリーズ)の比較動画をご紹介します。
FPCはお客様でご用意下さい。
 
NTCサーミスタ抵抗測定時の注意
NTCサーミスタ 抵抗測定時の注意事項をご紹介します。

Murata Icon X テクニカルガイド