温度検知用/NTCサーミスタ
SMDタイプ/NCPシリーズ(汎用タイプ)
車載不可

NCP Series
NCPシリーズはSMDタイプの温度センサで、温度検知や温度補償に御使用いただけます。
サイズは0603/1005/1609/2012を取り揃え、携帯電話やPC,LED照明など、幅広い用途で御使用いただいております。







     Application Note

お奨め品を選ぶ >

  NTCサーミスタの基礎知識    基本特性   
品番の読み方   
用語集 
  NCP03シリーズ  :0603サイズ
  NCP15シリーズ  :1005サイズ
  NCP18シリーズ  :1608サイズ

SubTitleIconNo01 NCP03シリーズ

SubTitleIconNo02 NCP15シリーズ

SubTitleIconNo03 NCP18シリーズ