NTCサーミスタ
温度検知用/NTCサーミスタ
リードタイプ/NXRシリーズ
温度検知用/NTCサーミスタ
リードタイプ/NXRシリーズ
自立性を有したリード付きの常温域用温度センサ。SMDタイプのNTCサーミスタをベースとし、高感度/高精度な温度検知が可能です。 独自の加工技術により、強いリード強度を有し、使用時の曲げ加工などにも対応しています。
Application Note
お奨め品を選ぶ >
NTCサーミスタの基礎知識
基本特性
品番の読み方
用語集
シリーズラインアップ
データシート_NXRT15**1B_バラ_民生
データシート_NXRT15**3A_テーピング_民生
データシート_NXRT15**5B_絶縁被覆_バラ_民生
より詳しい検索はこちら
NTCサーミスタの基礎知識
基本特性
品番の読み方
用語集
お問い合わせ
フォーム
お問い合わせはこちら
設計支援ツール
SimSurfing
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
詳細を見る
関連FAQ
[NCP シリーズ]最大動作電流をオーバーすると、当NTCサーミスタはどうなるのか?
[NCP シリーズ]当NTCサーミスタの抵抗を測定する際、これに流す電流はいくらがよいのか?
[NCP シリーズ]当NTCサーミスタの熱時定数はいくらか?
すべて見る
Murata Software
国内代理店
製品新着情報
製品新着情報
2020/12/18
解析シミュレーションソフトFemtetのバージョンアップについて
2020/12/02
世界初175℃の高温に対応した自動車向けチップフェライトビーズを商品化
2020/11/17
オンラインコミュニケーションを可視化する「NAONAオンラインバージョン(β版)」のトライアル提供を開始
すべて見る