PTCサーミスタ(ポジスタ)サーミスタの基礎用語

- サーミスタの用語集 -

項目 概要
キュリー点 ポジスタはある温度まで抵抗値がほぼ一定で、それ以上になると急激に抵抗値が上昇します。この抵抗値の変化点を「キュリー点 (キュリー温度とも言う) 」と呼び、村田製作所では、25℃における抵抗値の2倍の抵抗値になる温度と定めています。
温度補償 温度変化によって生じる計器、測定器などの誤差を、特別に工夫した付属装置や電気回路によって補償すること。温度により特性が変動する部品に対し、その温度変化の変動を抑えるように働くこと
突入電流 電子機器の電源をONにして起動する際などに、定常電流値を超えて流れる大きな電流。
正特性
サーミスタ
温度が上がると抵抗も上がる性質を正特性と呼び、PTCサーミスタの温度特性は正特性である。そのため正特性サーミスタとも呼ばれる。
負特性
サーミスタ
温度が上がると抵抗が減るという逆の性質を負特性と呼び、NTCサーミスタの温度特性は負特性である。そのためNTCサーミスタの事を負特性サーミスタともいう。
B定数 規定された周囲温度2点での抵抗値を用いて、次式より算出した抵抗変化を示す定数。
B=ln (R/R0) / (1/T-1/T0)
R: 周囲温度T (K) の時の抵抗値、R0: 周囲温度T0 (K) の時の抵抗値
最大使用
電圧
使用温度範囲内においてポジスタに常時印加することのできる最大電圧を示します。
耐電圧 25℃の静止空気中において3分間印加しても耐えることができる電圧を示します。電圧の印加は0Vから徐昇圧により耐電圧まで上昇させる方法で行います。
熱放散係数 (D) 発熱体と周囲温度の温度差1℃について単位時間に失われる熱量をいいます。
W=I・V=D (T-T0)
T: 発熱体温度
T0: 周囲温度
D. : 熱放散係数 (W/°C)
この値は通常発熱体の寸法や構造、材質によって決定されます。
熱時定数 (γsec) ポジスタを周囲温度T0からT1に瞬時に移動したときの温度差の0.632倍になる時間で表わします。一般には熱放散係数 (W/℃) と熱容量H (W・sec/℃) よりγ=H/Dで表します。これは動特性に関係します。
発熱動作点 ポジスタの自己発熱と外部への放熱が平衡状態になった動作点
保護電流 ポジスタの電流電圧特性において、電流の極大点を保護電流と呼びます。
保護電流
変動範囲
ポジスタの保護電流は、周辺温度: 抵抗値・温度特性・形状などによって変動します。保護電流の上限より上の電流領域を動作領域、下限より下の電流領域を不動作電流領域、上限と下限の間の電流領域を保護電流変動範囲と呼びます。
動作時間 動作時間とは、ポジスタに流れる突入電流が1/2まで減少するまでの時間をいいます。