PTCサーミスタ(ポジスタ)過熱検知用/PTCサーミスタ
SMDタイプ/PRFシリーズ

特定の温度より高温になると、急激に抵抗値が増加する特性を利用して、FET、パワーIC、その他発熱部の過熱検知に用いられます。

急峻な電気抵抗変化を利用することから、すぐれた耐ノイズ性を有します。また、複数の発熱箇所に対してもPTCを直列に接続したシンプルな回路で、過熱を検知することが可能です。これにより、ICポート数が削減でき機器の小型化に貢献します。

  • 一般用
  • インフォテインメント
PRF Series
  

1PRF03シリーズ

  

2PRF15-1kΩシリーズ

  

3PRF15-10kΩシリーズ

4PRF18-470Ωシリーズ

  

5PRF18-470Ωシリーズ(狭偏差)

  

6PRF18-470Ωシリーズ(車載用)

  

7PRF18-470Ωシリーズ(車載用・狭偏差)

  

8PRF21-470Ωシリーズ