PTCサーミスタ(ポジスタ)過電流保護用/PTCサーミスタ
SMDタイプ/PRGシリーズ

短絡や誤接続等で過電流が発生すると、自己発熱による急峻な抵抗値の上昇で電流を抑制して回路を保護します。過電流が取り除かれれば自動的に元の状態に復帰し、繰り返し使えます。
セラミック材料を用いているため信頼性に優れ、異常発生から保護までの時間が短く、機器のメンテナンスフリー・安全性向上に貢献します。
また、同じ特性をもつ有機PTCやチップ抵抗器と比べて、高耐圧性、大電力容量であるため、チップの小型化が可能です。

PRG Series

1PRG03シリーズ

2PRG15シリーズ

3PRG18シリーズ

4PRG21シリーズ

5車載PRGシリーズ