自動車用セラミック発振子(セラロック®)

Auto
自動車用セラミック発振子は車載アプリケーションに広く採用され、これまでに培った設計・製造技術により、自動車用製品として実績のある商品です。



セラロック®が選ばれる理由
サポート

ラインアップ
Documents
Murata Icon X セラロック®が選ばれる理由

シンプル設計にお役立ち
  CAN通信にフィットした周波数精度
小型・低背の商品設計、容量内蔵タイプのため、部品点数が削減できます。  

LS-CAN用 トータル周波数公差±0.8% *1

HS-CAN用 トータル周波数公差±0.27%

*1:シリーズにより対応周波数公差は異なります。

発振立ち上がりがはやい
  ”走る・曲がる・止まる”にセラロック®

水晶振動子と比較すると、セラロック®の方が1桁から2桁速く発振が立ち上がります。

詳細はこちらへ:(FAQ)セラロック®の発振立ち上がり時間について教えてください。

 

Power train/Chassis等の”走る・曲がる・止まる”の機能環境に対応した信頼性を満足します。

試験項目 試験条件

高温放置

熱衝撃

高温高湿通電

高温通電

+125°C, 1000h

-55 to +125°C, 1000cycle

+85°C, 85%RH, DC6V, 1000h

+125°C, DC6V, 1000h

フレキシブルなスペック対応
  アプリケーション/機能別に検索
  • 各シリーズの周波数範囲内で、ご希望の周波数に対応した製品をご用意できます。

  • オプションとして150°C対応商品をラインアップしています。

  • 詳細はお問い合わせください。

    ※ラインアップを見る >
 

ご使用になるアプリケーション・機能別に、ムラタのおすすめ製品をご確認いただけます。


※企業メールアドレスにてアカウント作成・ログイン、各Siteの利用申請・メンバーシップ取得が必要です。


Murata Icon X サポート

製品検索
製品情報/SPEC検索、無償サンプル提供
ご要求のスペックに適した製品を、絞り込み検索ができます。

豊富なアプリケーションサポート
ご使用になるICとのマッチング回路に適した製品を検索できる設定支援ツール「IC-タイミングデバイス検索ツール」を提供しています。
詳細はこちら:ICマッチングサービス情報

お問い合わせはこちら

Murata Icon X ラインアップ

各シリーズページにて、推奨品番をご紹介しています。

一般自動車用
シリーズ 周波数 (MHz) 周波数
許容偏差
周波数
温度特性
周波数
エージング
使用温度
範囲 (°C)
LxW寸法
(mm)
CSTCR_G_B 4.00~7.99 ±0.5% ±0.15% ±0.05% -40~+125 4.5x2.0
CSTNE_G_A 8.00~13.99 ±0.5% ±0.20% ±0.10% -40~+125 3.2x1.3
CSTNE_V_C 14.00~20.00 ±0.5% ±0.15% ±0.10% -40~+125 3.2x1.3

車内ネットワーク用(高精度部品
シリーズ 周波数 (MHz) 周波数
許容偏差
周波数
温度特性
周波数
エージング
使用温度
範囲 (°C) *
LxW寸法
(mm)
CSTNR_GH5C 4.00~7.99 ±0.07% ±0.13% ±0.07% -40~+125 4.5x2.0
CSTNE_GH5C 8.00~13.99 ±0.07% ±0.13% ±0.07% -40~+125 3.2x1.3
CSTNE_VH3C 14.00~20.00 ±0.07% ±0.13% ±0.07% -40~+125 3.2x1.3
* 150°C対応品については、お問い合わせください。

※自動車用水晶振動子の情報はこちら

Murata Icon X Documents


my Murata限定コンテンツ
生産中止予定・生産中止品の情報も掲載しています。
企業メールアドレスにてアカウント作成・ログイン、各Siteの利用申請・メンバーシップ取得が必要です。

Murata Icon X 関連リンク