セラミック発振子(セラロック)
CSTLS_Xシリーズ(民生用)
CSTLS_Xシリーズ(民生用)
リードタイプセラミック発振子
周波数:16.00~70.00MHz
負荷容量なしで発振回路を構成できます。
各種AV・OA・家電・産電機器のマイコン用基準クロックに最適です。
推奨品番
より詳しい検索はこちら
シリーズ
品番
CSTLS_X
周波数範囲
(MHz)
周波数許容偏差
(%)
周波数温度特性
(%)
温度範囲
(°C)
16.00 ~ 70.00
±0.5
±0.2
-20 ~ +80
品番の読み方
CSTCE
12M0
G15L
99
-R0
1
2
3
4
5
1.シリーズ名
2.公称中心周波数
4文字の英数字で表します。
(例:12.000MHz → 12M0)
3.製品仕様
4.個別仕様
標準品の場合、省略されます。
5.包装仕様
お問い合わせ
フォーム
お問い合わせはこちら
設計支援ツール
SimSurfing
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
詳細を見る
関連FAQ
異常発振の原因と対策を教えてください。
発振停止の原因と対策を教えてください。
ノイズ対策について教えてください。
すべて見る
Murata Software
国内代理店
製品新着情報
製品新着情報
2020/12/18
解析シミュレーションソフトFemtetのバージョンアップについて
2020/12/02
世界初175℃の高温に対応した自動車向けチップフェライトビーズを商品化
2020/11/17
オンラインコミュニケーションを可視化する「NAONAオンラインバージョン(β版)」のトライアル提供を開始
すべて見る