セラミック発振子(セラロック)CSTNE_Vシリーズ(民生・産業用)

表面実装型セラミック発振子
周波数:14.00~20.00MHz
サイズ:3.2 × 1.3 × 1.0mm

負荷容量なしで発振回路を構成でき、より一層の高密度実装が実現できるセラミック発振子(セラロック)です。
各種AV・OA・家電・産電機器のマイコン用基準クロックに最適です。

生産ステータス:

CSTNEV Series

CSTNE_Vシリーズ

品番(シリーズ名)をクリックすると品番リストに移動し、品番ごとのスペックをご確認いただけます。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
公差タイプ 品番(シリーズ) 周波数範囲
(MHz)
周波数許容偏差
(%)
周波数温度特性
(%)
温度範囲
(°C)
標準公差 CSTNE_V 14.00 ~ 20.00 ±0.50 ±0.30 -40 ~ +85
狭公差 CSTNE_VH3L 14.00 ~ 20.00 ±0.07 ±0.11 -40 ~ +85

標準公差品(CSTNE_Vシリーズ)

品番をクリックすると、詳細なスペックや特性データ、包装情報などをご覧いただけます。
無償サンプルのリクエストや、該当品番の代理店・商社在庫検索もしていただけます。

狭公差品(CSTNE_VH3Lシリーズ)

品番をクリックすると、詳細なスペックや特性データ、包装情報などをご覧いただけます。
無償サンプルのリクエストや、該当品番の代理店・商社在庫検索もしていただけます。

品番の読み方

CSTNE 12M0 GH5L 000 R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 4文字の英数字で表します。
    • (例:12.000MHz → 12M0)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    • 標準品の場合、省略されます。
  5. 包装仕様