セラミック発振子(セラロック)自動車用セラミック発振子(セラロック)の製品ラインアップ

シリーズ名をクリックすると、シリーズの特徴とスペック詳細をご覧いただけます。

品番 周波数 サイズ*1
CSTCR_G Series of Ceramic Resonators (CERALOCK)

4.00~7.99 MHz

4.5 × 2.0 × 1.2 mm

CSTCE_G Series of Ceramic Resonators (CERALOCK)

8.00~13.99 MHz

3.2 × 1.3 × 0.8 mm

CSTCE_V Series of Ceramic Resonators (CERALOCK)

14.00~20.00 MHz

3.2 × 1.3 × 1.0 mm

  • *1 製品長さ、幅は標準値です。製品高さは最大値です。
  • *2 一部NRNDの製品があります。

自動車用セラロックの特長や強み、認定資料などの関連資料を提供しています。