XNCJHシリーズ

XNCJH Series
温度補償水晶発振器
VC機能無し
周波数:10.0000~52.0000MHz
サイズ:3.2 × 2.5 × 1.0mm
金属封止パッケージ

長年の経験と実績をもとに、高品位の水晶振動子と優れた温度補償回路を高い回路技術、測定技術によってパッケージングした発振器です。
移動体通信機器、業務用無線、その他無線システムなどに最適です。

生産ステータス

Murata Icon X シリーズ

より詳しい検索はこちら
品番の読み方
XNCHH 10M000 TJE A2 P0
1 2 3 4 5
1.シリーズ名
2.公称中心周波数
  6文字の英数字で表します。
  (例:10.0000MHz → 10M000)
3.製品仕様
4.個別仕様
5.包装仕様