XTCHHシリーズ

XNCHH Series
温度補償水晶発振器
VC機能付き
周波数:10.0000~52.0000MHz
サイズ:2.5 × 2.0 × 1.0mm
金属封止パッケージ&二階建て構造

長年の経験と実績をもとに、高品位の水晶振動子と優れた温度補償回路を高い回路技術、測定技術によってパッケージングした発振器です。
移動体通信機器、業務用無線、その他無線システムなどに最適です。

生産ステータス

Murata Icon X シリーズ

より詳しい検索はこちら