ICマッチングサービス情報

IC-タイミングデバイスマッチングサービスと設計支援ツールについて説明します。

Murata Icon X “ICマッチングサービス”とは ?

ICとタイミングデバイスを組み合わせてご使用いただく際には、ICや必要周波数精度に応じて適切なタイミングデバイスおよび回路定数を選定し、発振回路を構成する必要があります。

適切でない場合、タイミングデバイスが発振停止や異常発振を起こし、機器が正常に動作しなくなるリスクを生じます。

●得られる安心感●
  • 最適な回路定数
  • 異常発振の防止
  • 適切なムラタ品番と仕様
  • セットの評価期間短縮


ムラタでは、お客様の実装基板を借用し、自社のICマッチング評価にて最適な推奨回路を提案しています。

Murata Icon X 自社評価データを活用した設計支援ツール

各種多数のICにおける評価情報を、設計支援ツールとしてWEB公開しています。
自動車市場をはじめとするお客様にご利用いただき、回路設計にご活用いただいています。開発・設計の初期段階での参考としてご利用ください。
このようなユーザー様、必見です!
「もっと手軽に早くマッチング確認をする方法はありませんか?」
「毎回、基板を準備して送付するのは手間です、、、なくせませんか?」
IC-タイミングデバイス マッチング検索ツール
★ 簡単!
基板準備は不要。ユーザー登録やダウンロードなども不要。
「ICメーカー名」や「IC品名」などを入力するだけです。
★ 早い!
その場ですぐに結果が表示されます。
★ 安心!
実際に評価して得られた結果をもとに公開しています。


※40,000件を超える件数を公開中(2019年6月現在)。新規ICの評価結果も順次公開していきます。

※公開する発振回路定数は、当社で作成した回路で評価を行っています。
お客様が使用される実際の基板との配線パターンやノイズ環境などの違いにより 、評価結果が異なる場合があります。


技術的なサポートが必要な場合は、お近くの営業もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

Murata Icon X 水晶振動子・MEMS振動子への展開

当社タイミングデバイスの領域は、セラミック製品から水晶振動子・MEMS振動子への展開とラインアップを拡充することで、さらに高機能、高精度な用途に対応しています。

セラロックのマッチング評価で培ったマッチング評価技術を、水晶振動子・MEMS振動子へのマッチング評価に展開し、推奨回路条件を提案しています。
上記の設計支援ツールIC-タイミングデバイスマッチング検索にもデータ蓄積中です。

ICメーカーに推奨されている水晶振動子リストも公開しています。是非ご活用ください。
アプリケーションノート(ICメーカー推奨品)

<関連ページ>
水晶振動子トップページ
水晶振動子の基礎知識トップページ

MEMS振動子トップページ

Murata Icon X ICマッチング拠点

●拠点情報●
日本: 株式会社富山村田制作所
中国: Wuxi Murata Electronics Co., Ltd.
韓国: Korea Murata Electronics Company, Limited
●大好評の現地対応●
中国は中国国内、韓国は韓国国内のマッチングに対応
現地言語でのサポートが可能
2~3営業日で回答可能

※ その他地域からの依頼は日本で対応します。


対応製品 *1 水晶振動子
セラミック発振子(セラロック)
MEMS振動子
回答納期 2~3営業日 *2
回答内容 お客様基板の回路定数
振動子の仕様
提案品番
詳細レポート
評価に必要な情報 動作可能な基板
基板の動作方法
弊社の評価依頼書
*1 韓国国内での対応は水晶振動子に限ります。
*2 基板弊社到着後の平均日数。基板状態により納期は変動します。

詳しくは、お近くの営業もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

Murata Icon X 関連リンク