民生・産業用水晶振動子の製品ラインアップ

 民生・産業用水晶振動子


シリーズ名をクリックすると、シリーズの特徴とスペック詳細をご覧いただけます。

シリーズ タイプ サイズ(mm) 周波数 主用途
XRCTD
XRCED
MCR1210 1.2×1.0×0.30
1.2×1.0×0.33
32~48MHz
金属封止パッケージ
小型無線通信機器
小型民生機器
XRCFD
XRCMD
MCR1612 1.6×1.2×0.35
1.6×1.2×0.33
24~29.99MHz
30~48MHz
HCR2016 2.0×1.6×0.7
16~50MHz
樹脂封止パッケージ
無線通信機器
民生機器
HCR2016 2.0×1.6×0.5
24~48MHz
HCR2520 2.5×2.0×0.8
16~20MHz
TSS-5032A 5.0×3.2×1.05
10~52MHz シーム封止パッケージ
各種通信機器や
無線制御機器
*製品長さ、幅は標準値です。製品高さは最大値です。

水晶振動子トップへ戻る