製品の品番または品番の一部を入力してください
以下の製品は、生産中止、中止予定、およびNRNDの製品です。 推奨代替品につきましては、形状や特性が異なるものもありますので、ご確認の上ご使用下さい。
詳細につきましてはお問い合わせ窓口、もしくはお近くの営業所までお問い合わせ下さい。
民生用 2.00 ~ 3.99MHz : 該当なし 4.00MHz ~ : CSTCR_G/CSTNR_G CSTNE_G
自動車用 2.00 ~ 3.99MHz : 該当なし 4.00MHz ~ : CSTCR_G_B/CSTNR_GH5C CSTNE_G_A/CSTNE_GH5C
水晶振動子 民生用
民生用 CSTNE_V
民生用2020/3/31
自動車用2025/12/31
民生用 CSTNE_G
自動車用 CSTNE_G
自動車用 CSTNE_V
民生用 2.00 ~ 3.99MHz : 該当なし 4.00 ~ 7.99MHz : CSTCR_G/CSTNR_G
自動車用 2.00 ~ 3.99MHz : 該当なし 4.00 ~ 7.99MHz : CSTCR_G_B/CSTNR_GH5C
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト