XRCGBシリーズ (民生用)

XRCGB Series

表面実装型水晶振動子
周波数:16.000~50.000MHz
サイズ:2.0 × 1.6 × 0.7mm
樹脂封止パッケージ

ムラタ独自のパッケージ技術により、小型で、高品質(低ESR・耐衝撃性)を実現しました。
各種ICと安定な発振回路を構成できるよう、負荷容量は6pFをはじめ8pF、10pFなど様々な容量を取り揃えています。

Wi-Fi/BLE/NFC/ZigbeeなどのWirelss、Ethernet/USBなどのWired、マイコン、HDD/SSD、PC、Game機器、Healthcare、無線モジュール、照明機器、HEMS/BEMSなどの民生用途に最適です。

カタログ(簡易版)はこちらへ

SubTitleIconNo01 推奨品番(民生用)

SubTitleIconNo02 シリーズ

*1) 16MHz品は、励振レベル:100μWです。
品番の読み方
XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
1.シリーズ名
2.公称中心周波数
  6文字の英数字で表します。
  (例:30.0000MHz → 30M000)
3.製品仕様
4.個別仕様
  標準品の場合、「00」となります。
5.包装仕様