XRCHAシリーズ (民生・産業用)

XRCHA Series
表面実装型水晶振動子
周波数:16.000~20.000MHz
サイズ:2.5 × 2.0 × 0.8mm
樹脂封止パッケージ

ムラタ独自のパッケージ技術により、小型で、高品質(低ESR・耐衝撃性)を実現しました。
各種ICと安定な発振回路を構成できるよう、負荷容量は8pFをはじめ10pF、12pFなど様々な容量を取り揃えています。

BLE/NFCなどのWirelss、Ethernet/USBなどのWired、マイコン、HDD/SSD、PC、Healthcareなどの民生用途に最適です。

カタログ(簡易版)はこちらへ

SubTitleIconNo01 推奨品番

SubTitleIconNo02 シリーズ

品番の読み方
XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
1.シリーズ名
2.公称中心周波数
  6文字の英数字で表します。
  (例:30.0000MHz → 30M000)
3.製品仕様
4.個別仕様
  標準品の場合、「00」となります。
5.包装仕様