製品の品番または品番の一部を入力してください
表面実装型水晶振動子 周波数:16.000~24.000MHz サイズ:2.5 × 2.0 × 0.8mm 樹脂封止パッケージ AEC-Q200準拠
ムラタ独自のパッケージ技術により、小型で、高品質(低ESR・耐衝撃性)を実現しました。各種ICと安定な発振回路を構成できるよう、負荷容量は8pFをはじめ10pF、12pFなど様々な容量を取り揃えています。
ADAS用途を含めた車載用途に最適です。
カタログはこちらへ
生産ステータス
品番の読み方
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト